ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 23.09.2025
Art-Nr | 53112635 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 7.0 - 12.5 |
Gewindelänge am Unterteil | 12.0 |
Schlüsselweite | 24 |
Verpackungseinheit | 25 |
Mindestdurchmesser über Geflecht | 5.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-SC-M-XL |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP66 / IP68 / IP69 |
Beständigkeit |
|
Zolltarif | 7419.9949 |