ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP MS-M BRUSH 90X2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 53112503 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M90 x 2,0 |
---|---|
Klemmbereich mm | 66.0 - 78.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 20.0 |
Schlüsselweite | 115 |
Verpackungseinheit | 1 |
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-M-BRUSH |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeit |
|
Halogenfrei | Nein |
Zolltarif | 7419.9949 |