SKINTOP MS-M BRUSH 16X1,5 XL
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112516 |
---|
Spezifikationen
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-M-BRUSH |
---|---|
Verpackungseinheit | 25 |
M Grösse | M16 x 1.5 |
Klemmbereich mm | 4.5 - 10.0 |
Schlüsselweite | 20 |
Gewindelänge am Unterteil | 12.0 |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeiten |
|
Halogenfrei | Nein |
Zolltarif | 7419.9949 |