ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP MS-M BRUSH 110X2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 53112505 |
|---|
Spezifikationen
| M Grösse | M110 x 2,0 |
|---|---|
| Klemmbereich mm | 76.0 - 88.0 |
| Gewindelänge am Unterteil | 25.0 |
| Schlüsselweite | 135 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verschraubungstyp | SKINTOP MS-M-BRUSH |
| Körper | Messing vernickelt |
| Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
| Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
| Beständigkeit |
|
| Halogenfrei | Nein |
| Zolltarif | 7419.9949 |