SKINTOP INOX SC M 16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53806722 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M16 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 6.0 - 10.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 7.0 |
Schlüsselweite | 20 |
Länge C | 32.4 |
Verpackungseinheit | 5 |
Gewindelänge | 7.0 |
Skintop® INOX | Nein |
Skintop® INOX R | Nein |
Verschraubungstyp | SKINTOP INOX SC |
Körper | Edelstahl V4A |
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
Beständigkeit |
|
Halogenfrei | Ja |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |
Zolltarif | 7419.9949 |