SKINTOP INOX-R M40X1,5

SKINTOP INOX-R M40X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53806754

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Klemmbereich mm 15.0 - 23.0
Gewindelänge am Unterteil 9.0
Schlüsselweite 45
Länge C 51.2
Verpackungseinheit 5
Gewindelänge 9.0
Skintop® INOX Nein
Skintop® INOX R Ja
Verschraubungstyp SKINTOP INOX R
Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
Halogenfrei Ja
Metrisch Ja
Edelstahl Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (155.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?