ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP INOX-R M32X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 53806753 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 7.0 - 15.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 9.0 |
Schlüsselweite | 36 |
Länge C | 43.3 |
Verpackungseinheit | 5 |
Gewindelänge | 9.0 |
Skintop® INOX | Nein |
Skintop® INOX R | Ja |
Verschraubungstyp | SKINTOP INOX R |
Körper | Edelstahl V4A |
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
Beständigkeiten |
|
Halogenfrei | Ja |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |
Zolltarif | 7419.9949 |