ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP INOX-R M20X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53806751 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 5.0 - 10.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 8.0 |
Schlüsselweite | 24 |
Länge C | 35.8 |
Verpackungseinheit | 5 |
Gewindelänge | 8.0 |
Skintop® INOX | Nein |
Skintop® INOX R | Ja |
Verschraubungstyp | SKINTOP INOX R |
Körper | Edelstahl V4A |
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
Beständigkeiten |
|
Halogenfrei | Ja |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |
Zolltarif | 7419.9949 |