SKINTOP INOX-R M16X1,5

SKINTOP INOX-R M16X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53806750

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Klemmbereich mm 2.0 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 7.0
Schlüsselweite 20
Länge C 32.4
Verpackungseinheit 5
Gewindelänge 7.0
Skintop® INOX Nein
Skintop® INOX R Ja
Verschraubungstyp SKINTOP INOX R
Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
Halogenfrei Ja
Metrisch Ja
Edelstahl Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (155.9 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?