SKINTOP HYGIENIC SC M40X1,5

SKINTOP HYGIENIC SC M40X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53105315

Spezifikationen

Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • UV
Halogenfrei Nein
Metrisch Ja
Edelstahl Ja

Downloads

Datenblatt (210.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?