SKINTOP FLAT M32X1,5

SKINTOP FLAT M32X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53119376

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP FLAT
M Grösse M32 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 9.0
Schlüsselweite 36
Länge C 45.5
Verpackungseinheit 5
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (120.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?