SKINTOP BRUSH ADD-ON M32

SKINTOP BRUSH ADD-ON M32

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 54110843

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Schlüsselweite 39
Verpackungseinheit 10
Gewindelänge 12.0
Mindestdurchmesser über Geflecht 8.0
Verschraubungstyp SKINTOP SM-BRUSH
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -70°C...+200°C
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Halogenfrei Nein
Zolltarif 7415.3300

Downloads

Datenblatt (123.3 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?