SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 52220089 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI mit integriertem Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule | Nein |
Skintop® CUBE Gel Einsatz | Nein |
Kabelanzahl x Klemmbereich | 36 x 112mm |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -70°C...+200°C |
Beständigkeit |
|
Halogenfrei | Nein |
Zolltarif | 7415.3300 |