SKINDICHT MR-M 20X1,5/16X1,5

SKINDICHT MR-M 20X1,5/16X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52104312

Spezifikationen

Verpackungseinheit 100
Gewinde aussen M20 x 1.5
Gewinde innen M16 x 1.5
Verschraubungstyp SKINDICHT MR-M
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Chemisch
  • Öl
Halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (117.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?