SKINDICHT BL-M ATEX 40X1,5

SKINDICHT BL-M ATEX 40X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52103153

Spezifikationen

Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Schutzart IP66 / IP68 nach EN 60529
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Chemisch
  • Säuren
  • Öl
Halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (130.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?