SKINDICHT BL-M ATEX 20X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52103123 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 |
---|---|
Verpackungseinheit | 50 |
Gewindelänge | 6.0 |
Aussen-Ø | 26.4 |
BL-M | Nein |
BL-M mit O-Ring | Nein |
Verschraubungstyp | SKINDICHT BL-M |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Schutzart | IP66 / IP68 nach EN 60529 |
Beständigkeit |
|
Halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8000 |