Schutzdeckel für hohe Schutzart IP68

44x27mm, sw

Schutzdeckel für hohe Schutzart IP68

44x27mm, sw

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 06.10.2025
Art-Nr CGC06

Spezifikationen

Produktart Schutzdeckel
Baugrösse 44x27
Deckel Nein
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart Schraubverschluss
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP68
EMV Nein
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?