Patchcord Cat 6a S/FTP 1,0m GY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 01.11.2025
Art-Nr | 1861606010 |
---|
Spezifikationen
Farbe | grau |
---|---|
Länge | 1.00 |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 26/7 |
Aussendurchmesser mm | 6.20 |
Verpackungseinheit | 1 |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Farbcodierung | EIA/TIA 586B |
Kabeltyp | Cat 6a Patch Cable S/FTP RJ45 LSOH |
PUR | Nein |
Paarverseilt | Nein |
Schlagwort |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
Unterkategorie Kabel | Patchkabel |
Halogenfrei | Nein |
Zolltarif | 8544.4200 |