ÖLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 RD
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 19.12.2025
| Art-Nr | 4160404K |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| AWG Grösse | 16 |
| Farbe | rot |
| Aussendurchmesser mm | 3.10 |
| Aderisolation | Aderisolation aus ölbeständiger Spezial PVC-Basis, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, UL VW1 /CSA FT1 |
| Besonderheit | Kabelbeschriftung bedruckt |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: Aussen-Ø (AD) ≤ 8mm 4x AD, AD ≤ 12mm 5x AD, 12mm >6x AD |
| Temperaturbereich | HAR/IEC: -40°C...+70°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C |
| Nennspannung | HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V |
| Prüfspannung | 2500V |
| Approbationen | UL AWM Style 1015, E63634, MTW 1063 CSA TEW 22.2 No. 127 HAR EN 50525-2-31 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Litzentyp | Multinorm Litzen 600V verzinnt |
| Unterkategorie Litzen | UL/CSA Litzen |
| Bauform Kabel | rund |
| CPR Brandklasse | Eca |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |