Multinorm Litzen 600V verzinnt

ÖLFLEX WIRE MS 2.1

105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

RoHS Konform Underwriters Laboratories recognized Canadian Standards Association European harmonized according CENELEC CE Konform

Die Multinorm Litze UL-CSA-HAR erfüllt sowohl die europäische Harmonisierungszulassung (HAR) als auch die US- amerikanischen und kanadischen Standards (UL bzw. CSA) und kann somit in den wichtigsten globalen Märkten  eingesetzt werden.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 GNYE
 
2.50 Artikel-Nr:4160100
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BK
 
2.50 Artikel-Nr:4160101
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
 
2.50 Artikel-Nr:4160102
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 BU
 
2.50 Artikel-Nr:4160102K
VE: 3000m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BN
 
2.50 Artikel-Nr:4160103
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 RD
 
2.50 Artikel-Nr:4160104
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 WH
 
2.50 Artikel-Nr:4160105
VE: 100m (fix)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
12
...
11
...
22»
257 von 257
Farbe
Querschnitt mm²
AWG Grösse

Spezifikationen

Nennspannung
HAR/IEC 450/750V - UL (AWM, MTW)/CSA (TEW) 600V

Downloads