ÖLFLEX HEAT 700 SC 1x1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1232674 |
---|
Spezifikationen
Litzenaufbau | Feindrähtige porenfreie vernickelte Cu-Litze nach IEC 60228 CL.5 |
---|---|
Mindestbiegeradius | 10 x Ø |
Prüfspannung | 2000V |
Aussendurchmesser mm | 2.90 |
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 700 SC |
Material Aussenmantel | Glasseide |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+700°C |
Beständigkeit | Flammwidrig |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Zolltarif | 8544.4900 |