ÖLFLEX CONTROL TM 4G4

ÖLFLEX CONTROL TM 4G4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 281204

Spezifikationen

Querschnitt mm² 4,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 11.50
Nennspannung UL 600V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC mit Nylon Umhüllung (PA skin)
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmantel aus speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, grau
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 5 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -25°C...+90°C (AWM +105°C)
Feste Verlegung: -40°C...+90°C (AWM +105°C)
Nennspannung UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
Prüfspannung 2000V
Approbationen UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
NFPA 79 Ja
Paarverseilt Nein
300V Nein
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX CONTROL TM
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (73.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?