ÖLFLEX CLASSIC FD 810 41G1
Artikel-Nr:
0026142
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 1,00
- Aderzahl
- 41G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 20.60
- Nennspannung
- 300/500V
- Litzenaufbau
- Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
- Aderisolation aus PVC
- Adern
- Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Besonderheiten
- Vliesbewicklung
- Aussenmantel
- Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
- Mindestbiegeradius
- bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø
- Temperaturbereich
-
Bewegt: 0°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C - Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
- 4000V
- Normierung
- Ader und Mantel nach VDE 0245/0285
- PUR
- Nein
- Paarverseilt
- Nein
- 300/500V
- Nein
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- 1
- 70
- Kabeltyp
- ÖLFLEX FD 810
- Unterkategorie Kabel
-
- PVC Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- Säuren
- Laugen
- Zolltarif
- 8544.4900