- Querschnitt mm²
-
1,50
- Aderzahl
-
18G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
-
nummeriert
- Mantelfarbe
-
grau
- Aussendurchmesser mm
-
15.60
- Nennspannung
-
300/500V
- Litzenaufbau
-
Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
-
Aderisolation aus PVC
- Adern
-
Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Besonderheiten
-
Vliesbewicklung
- Aussenmantel
-
Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
- Mindestbiegeradius
-
bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø
- Temperaturbereich
-
Bewegt: 0°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
- Nennspannung
-
Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
-
4000V
- Normierung
-
Ader und Mantel nach VDE 0245/0285
- PUR
-
Nein
- Paarverseilt
-
Nein
- 300/500V
-
Nein
- Material Aussenmantel
-
PVC
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
-
Nein
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- Kabeltyp
-
ÖLFLEX FD 810
- Unterkategorie Kabel
-
- PVC Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
-
rund
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- Säuren
- Laugen
- Zolltarif
-
8544.4900