ÖLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0026126 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 18G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 12.70 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
| Adern | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
| Besonderheiten | Vliesbewicklung |
| Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) |
| Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø |
| Temperaturbereich |
Bewegt: 0°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Normierung | Ader und Mantel nach VDE 0245/0285 |
| PUR | Nein |
| Paarverseilt | Nein |
| 300/500V | Nein |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX FD 810 |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | 0°C...+70°C |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |