ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 1123486 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 4,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
| CPR Brandklasse | Dca |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 15.90 |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Halogenfrei |
| Adern | Adern in Lagen verseilt |
| Besonderheiten | Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie |
| Abschirmung | Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung schwarz (RAL 9005) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
| Prüfspannung |
A/A: 4000V A/S: 2000V |
| Farbcode | bis 5 Adern: nach VDE 0293-308; ab 6 Adern: schwarz mit weissem Nummerndruck |
| Schutzleiter | G = mit Schutzleiter (grün-gelb) |
| Normierung | In Anlehnung an EN 50525-3-11 |
| Approbationen | UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C |
| PUR | Nein |
| 300/500V | Nein |
| 1000V | Ja |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX 135 CH BK 0.6/1kV |
| Zertifizierung | UL |
| Beständigkeit | UV |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |