ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1123463 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
CPR Brandklasse | Eca |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 11.20 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Halogenfrei |
Adern | Adern in Lagen verseilt |
Besonderheiten | Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie |
Abschirmung | Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Prüfspannung |
A/A: 4000V A/S: 2000V |
Farbcode | bis 5 Adern: nach VDE 0293-308; ab 6 Adern: schwarz mit weissem Nummerndruck |
Schutzleiter | G = mit Schutzleiter (grün-gelb) |
Normierung | In Anlehnung an EN 50525-3-11 |
Approbationen | UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C |
PUR | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Ja |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX 135 CH BK 0.6/1kV |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |