ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 12G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1123465

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Eca
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 15.00
Nennspannung 0,6/1kV
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Halogenfrei
Adern Adern in Lagen verseilt
Besonderheiten Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie
Abschirmung Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Aussenmantel Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Prüfspannung A/A: 4000V
A/S: 2000V
Farbcode bis 5 Adern: nach VDE 0293-308; ab 6 Adern: schwarz mit weissem Nummerndruck
Schutzleiter G = mit Schutzleiter (grün-gelb)
Normierung In Anlehnung an EN 50525-3-11
Approbationen UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C
PUR Nein
300/500V Nein
1000V Ja
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -25
  • 75
Kabeltyp ÖLFLEX 135 CH BK 0.6/1kV
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (78.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?