ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1135303

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe transparent
Aussendurchmesser mm 8.90
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten PVC Innenmantel, grau
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, transparent
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Halogenfrei Nein
Zertifizierung
  • VDE
  • CPR
Kabeltyp ÖLFLEX 110 CY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (173.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?