ÖLFLEX AQUA 510 P 3G4
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 1310020 |
|---|
Spezifikationen
| Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
|---|---|
| Querschnitt mm² | 4,00 |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 13.70 |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | ÖLFLEX AQUA 510 P |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich | -50°C...+90°C |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
| Prüfspannung | 3.5 kV |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Aderisolation auf PP-Basis, Farbcode VDE 0293-308 bzw. HD 308 S2 |
| Nennspannung | Uo/U = 450/750V |
| Zolltarif | 8544.4900 |