Anschlusskabel PUR wasserbeständig
ÖLFLEX AQUA 510 P
Wetter-, UV- und ölbeständig
ÖLFLEX AQUA 510 P sind wasserfeste Versorgungskabel mit einer Isolierung aus PP und einem Aussenmantel aus Polyurethan für den flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei erhöhten mechanischen Belastungen. Der Aussenmantel ist besonders kerb- und reissfest und auch mikrobenbeständig. Die Leitungen sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Bereichen geeignet. Sie sind unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs für den Einsatz im Freien geeignet. Sie sind für den ständigen Einsatz in Süss- oder Salzwasser sowie Ammoniakwasser bis zu einer Tiefe von 10 m und einer maximalen Wassertemperatur von 40 °C gemäß EN 50565-2 vorgesehen. Sie sind ausserdem geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbelastung beträgt 15 N/mm² des Leiterquerschnitts bei Installation und Betrieb. Eine Zwangsführung ist nicht zulässig. Sie sind ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend säure- und laugenbeständig. Der Aussenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen. Er ist außerdem schnittfest, mikroben- und hydrolysebeständig sowie resistent gegen das Anhaften von Muscheln. Alle verwendeten Materialien sind halogenfrei.
Anwendungsbereich: Wassermühlen, Belüfter und Futterautomaten für Aquakulturen, im Freien und unter Wasser.
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX AQUA 510 P |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf PP-Basis, Farbcode VDE 0293-308 bzw. HD 308 S2 |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich | -50°C...+90°C |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
Prüfspannung | 3.5 kV |
Nennspannung | Uo/U = 450/750V |