NH-Fuse 2 500VAC/315A aM L232517

NH-Fuse 2 500VAC/315A aM L232517

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr NH2AM50V315

Spezifikationen

Grösse NH 2
I-Nenn (A) 315.0
U-Nenn (VAC) 500VAC
Isolierte Grifflaschen Nein
gG Nein
aM Ja
Normierung Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (189.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?