NH-Fuse 000 690VAC/4A aM Q227852

NH-Fuse 000 690VAC/4A aM Q227852

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr NH000AM69V4

Spezifikationen

Grösse NH 000
I-Nenn (A) 4.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
Isolierte Grifflaschen Ja
gG Nein
aM Ja
Normierung Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (189.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?