Litze UL1007/1569 CS AWG16 GN/YE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0105801600 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,31 |
---|---|
AWG Grösse | 16 |
Farbe | grün/gelb |
Nennspannung | 300V |
Aussendurchmesser mm | 2.50 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC, flammwidrig nach UL VW-1, weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Säure. |
Temperaturbereich | UL 1007 -40°C...+80°C - UL 1569 -40°C...+105°C - CSA -40°C...+90°C |
Nennspannung | 300V |
Prüfspannung | 3000V |
Approbationen |
AWM Style 1007, AWM Style 1569, E132504 TR 64 |
NFPA 79 | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+105°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | UL-Litzen 300V 1007/1596 Spule |
Unterkategorie Litzen | UL/CSA Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |