ISOLIERBAND IB 1015 GN

ISOLIERBAND IB 1015 GN

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61721050

Spezifikationen

Material PVC
Temperaturbereich -10°C...+90°C
Reissdehnung 170%
Reissfestigkeit 20N/10mm
Brandverhalten selbstverlöschend
Durchschlagfestigkeit 40kV/mm

Downloads

Datenblatt (464.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?