HITRONIC POF SIMPLEX FD PE-PUR

HITRONIC POF SIMPLEX FD PE-PUR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 28320001

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ POF
Anzahl Fasern 1
Fasertyp Multimode-Faser
Material Faserkern Polymethylmethacrylat, PMMA
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe orange
Durchmesser Faserkern 980 µm
Durchmesser Fasermantel 1000 µm
Aussendurchmesser mm 6.00
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Optisches Kabel, Einsatz Innenraum
Armierung Nein
Halogenfrei Ja
Längswasserdicht Nein
Querwasserdicht Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Temperaturbereich -20°C...+70°C
Unterkategorie Kabel Lichtwellenleiter
Zolltarif 8544.7000

Downloads

Datenblatt (117.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?