HITRONIC PCF DUPLEX PE outdoor

RoHS Konform Halogenfrei

POF – Kunststofffaser (Plastic Optical Fiber)

Plastic Optical Fiber (POF) besteht aus einem Polymerkern (meist PMMA) und ist besonders flexibel, robust und einfach zu installieren. POF eignet sich hervorragend für kurze Übertragungswege, etwa in der Heimvernetzung, im Automobilbereich oder in der Industrieautomation. Dank des grossen Kerndurchmessers ist die Konfektionierung unkompliziert und kostengünstig. POF hat eine höhere Dämpfung als Glasfaser und ist daher für lange Strecken weniger geeignet, bietet aber Vorteile bei Biegeradien, Vibrationsfestigkeit und mechanischer Belastung.

PCF – Plastic Cladded Fibre (auch HCS)

PCF, auch Hard Clad Silica (HCS) genannt, ist eine Glasfaser mit Kunststoffmantel. Sie kombiniert die hohe Übertragungsqualität von Glas mit der Flexibilität und Robustheit von Kunststoff. PCF eignet sich für mittlere Distanzen bis ca. 2 km und Datenraten bis 100 Mbit/s. Ideal für industrielle Netzwerke und Gebäudeverkabelung, bietet sie eine kosteneffiziente und widerstandsfähige Lösung zwischen Glasfaser (GOF) und Kunststofffaser (POF).

HITRONIC POF SIMPLEX FD PE-PUR
 
Artikel-Nr:28320001
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
2 von 2
Material Aussenmantel
Mantelfarbe
Halogenfrei
Beständigkeit