HITRONIC POF DUPLEX PNB PA-PVC

HITRONIC POF DUPLEX PNB PA-PVC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 28052002

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ POF
Anzahl Fasern 2
Fasertyp Multimode-Faser
Material Faserkern Polymethylmethacrylat, PMMA
Material Aussenmantel PVC
Mantelfarbe grün
Durchmesser Faserkern 980 µm
Durchmesser Fasermantel 1000 µm
Aussendurchmesser mm 7.80
PROFINET Typ B
Flexibilität feste Verlegung
Optisches Kabel, Einsatz Innenraum
Armierung Nein
Halogenfrei Nein
Längswasserdicht Nein
Querwasserdicht Nein
Beständigkeiten Flammwidrig
Temperaturbereich -30°C...+70°C
Unterkategorie Kabel Lichtwellenleiter
Zolltarif 8544.7000

Downloads

Datenblatt (112.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?