HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR

RoHS Konform Halogenfrei Profinet

GOF – Glasfaser (Glass Optical Fiber)

Glasfaserkabel bestehen aus hochreinem Silikatglas und sind die Standardlösung für leistungsstarke, verlustarme Datenübertragung über grosse Distanzen. Dank ihres geringen Signalverlusts (Attenuation) und ihrer hohen Bandbreite sind GOF-Kabel ideal für Telekommunikation, Backbone-Infrastrukturen und professionelle Netzwerke. Sie sind widerstandsfähig gegenüber elektromagnetischen Störungen und ermöglichen Übertragungsstrecken von mehreren Kilometern ohne Signalverstärkung. Glasfaserkabel sind jedoch spröder als Kunststofffasern und erfordern eine sorgfältige Installation.

POF – Kunststofffaser (Plastic Optical Fiber)

Plastic Optical Fiber (POF) besteht aus einem Polymerkern (meist PMMA) und ist besonders flexibel, robust und einfach zu installieren. POF eignet sich hervorragend für kurze Übertragungswege, etwa in der Heimvernetzung, im Automobilbereich oder in der Industrieautomation. Dank des grossen Kerndurchmessers ist die Konfektionierung unkompliziert und kostengünstig. POF hat eine höhere Dämpfung als Glasfaser und ist daher für lange Strecken weniger geeignet, bietet aber Vorteile bei Biegeradien, Vibrationsfestigkeit und mechanischer Belastung.

HITRONIC POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
 
Artikel-Nr:28030002
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
HITRONIC POF DUPLEX PNB PA-PUR
 
Artikel-Nr:28051002
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
11 von 11
Material Aussenmantel
Mantelfarbe
Installationsbereich
CPR Brandklasse
Halogenfrei
Beständigkeit