HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PE outdoor

2 fibres PCF 200/230

HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PE outdoor

2 fibres PCF 200/230

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 28620702

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ PCF
Anzahl Fasern 2
Fasertyp Multimode-Faser
Material Faserkern Glas
Material Aussenmantel PE
Mantelfarbe schwarz
Durchmesser Faserkern 200 µm
Durchmesser Fasermantel 230 µm
Aussendurchmesser mm 10.50
Flexibilität feste Verlegung
Optisches Kabel, Einsatz Universal
Armierung Ja
Halogenfrei Nein
Längswasserdicht Ja
Querwasserdicht Nein
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
Temperaturbereich -20°C...+70°C
Unterkategorie Kabel Lichtwellenleiter
Zolltarif 8544.7000

Downloads

Datenblatt (128.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?