HITRONIC HDH 12G 50/125 OM2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 26010212 |
---|
Spezifikationen
Lichtwellenleiter-Typ | GOF |
---|---|
Anzahl Fasern | 12 |
Fasertyp | Multimode-Faser |
Faserkategorie | OM2 |
Material Faserkern | Glas |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Mantelfarbe | orange |
Durchmesser Faserkern | 50 µm |
Durchmesser Fasermantel | 125 µm |
Aussendurchmesser mm | 8.30 |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Optisches Kabel, Einsatz | Innenraum |
Armierung | Nein |
CPR Brandklasse | Eca |
Halogenfrei | Ja |
Längswasserdicht | Nein |
Querwasserdicht | Nein |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
Zolltarif | 8544.7000 |