{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Lichtwellenleiter
GOF – Glasfaser-Lichtwellenleiter (Glasfaser)
Filter
252 von 252
Lichtwellenleiter-Typ
GOF
247
POF
3
Anzahl Fasern
8
56
12
55
4
53
24
39
2
30
48
7
6
5
36
2
144
1
72
1
96
1
Fasertyp
Multimode-Faser
188
Singlemode-Faser
62
Faserkategorie
OS2
62
OM2
48
OM3
48
OM4
45
OM1
44
Material Faserkern
Glas
247
Polymethylmethacrylat, PMMA
3
Material Aussenmantel
PVC
1
PUR
63
Halogenfrei
100
PE
86
Mantelfarbe
schwarz
143
violett
8
orange
17
gelb
4
grün
30
dunkelgrau
40
türkis
8
Durchmesser Faserkern
50 µm
141
9 µm
62
62.5 µm
44
980 µm
3
Durchmesser Fasermantel
125 µm
247
1000 µm
3
Aussendurchmesser mm
PROFINET Typ
B
6
C
4
Flexibilität
flexibel
17
hochflexibel / schleppkettentauglich
40
torsion
20
feste Verlegung
173
Installationsbereich
Erdverlegung
80
Einblasen in Leerrohrsysteme
14
Kabelkanal
64
Optisches Kabel, Einsatz
Universal
117
Aussenanwendung
86
Innenraum
47
Zugkraft festverlegt
1500 N
26
3000 N
6
Zugkraft kurzzeitig
3000 N
26
4000 N
6
Armierung
Nein
158
Ja
92
CPR Brandklasse
Dca
4
Eca
80
Fca
12
Halogenfrei
Ja
232
Nein
18
Längswasserdicht
Ja
146
Nein
104
Querwasserdicht
Ja
146
Nein
104
Beständigkeit
Öl
1
UV
186
Flammwidrig
143
Filter anwenden
zurücksetzen
Filter
(252)
Gefunden:
252
HITRONIC HQN1500
HITRONIC HVN
HITRONIC HQW3000
HITRONIC HQW Plus 3000
HITRONIC HQW-Plus3000
HITRONIC HUN1500
HITRONIC HUW1500
HITRONIC HRH1500
HITRONIC HRM-FD
HITRONIC TORSION
HITRONIC HDM
HITRONIC FIRE
HITRONIC HDH100
HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR
HITRONIC HVN-Micro
Ja
Nein