HITRONIC GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 28052010 |
---|
Spezifikationen
Lichtwellenleiter-Typ | GOF |
---|---|
Anzahl Fasern | 2 |
Fasertyp | Singlemode-Faser |
Faserkategorie | OS2 |
Material Faserkern | Glas |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Durchmesser Faserkern | 9 µm |
Durchmesser Fasermantel | 125 µm |
Aussendurchmesser mm | 8.80 |
PROFINET Typ | C |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Optisches Kabel, Einsatz | Innenraum |
Armierung | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Längswasserdicht | Nein |
Querwasserdicht | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
Zolltarif | 8544.7000 |