HITRONIC GOF DUPLEX PNB 2G 50/125 OM3
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 28052005 |
---|
Spezifikationen
Lichtwellenleiter-Typ | GOF |
---|---|
Anzahl Fasern | 2 |
Fasertyp | Multimode-Faser |
Faserkategorie | OM3 |
Material Faserkern | Glas |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Mantelfarbe | grün |
Durchmesser Faserkern | 50 µm |
Durchmesser Fasermantel | 125 µm |
Aussendurchmesser mm | 9.20 |
PROFINET Typ | B |
Flexibilität | feste Verlegung |
Installationsbereich | Kabelkanal |
Optisches Kabel, Einsatz | Innenraum |
Armierung | Nein |
CPR Brandklasse | Dca |
Halogenfrei | Ja |
Längswasserdicht | Nein |
Querwasserdicht | Nein |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
Zolltarif | 8544.7000 |