H07RN8-F 7G2,5

H07RN8-F 7G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 1600621

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 450/750V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 16.5 - 20.0
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 60
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 60
Zertifizierung HAR
Kabeltyp H07RN8-F
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Wasser
Unterkategorie Kabel Gummikabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -25°C...+60°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?