ETHERLINE ROBUST Cat.7 FLEX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.09.2025
Art-Nr | 2170453 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/7 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 7 |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | TPE |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | ECOLAB |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, EtherCAT |
Abschirmung | S/FTP |
Aussendurchmesser mm | 6.20 |
Zolltarif | 8544.4900 |