ETHERLINE CAT.5e 105 plus 2x2xAWG22/7
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 2170636 |
|---|
Spezifikationen
| Aderzahl | 2x2x |
|---|---|
| AWG Grösse | 22/7 |
| Mantelfarbe | grün |
| Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
| Installationsbereich |
|
| Flexibilität | flexibel |
| FastConnect | Nein |
| Material Aussenmantel | TPE |
| Halogenfrei | Nein |
| Beständigkeit |
|
| Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, PROFINET |
| PROFINET Typ | B |
| Abschirmung | SF/UTP |
| Aussendurchmesser mm | 6.20 |
| Zolltarif | 8544.4900 |