EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6mm²

EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6mm²

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 44428219

Spezifikationen

Produktart Crimpkontakt
Kontakt-/Einsatztyp Crimpkontaktstift
Anschlussart Crimpanschluss
Leiterquerschnitt mm² 4,00 - 6,00
Halogenfrei Nein
Bemessungsstossspannung 8kV
Durchgangswiederstand < 0,5 mOhm
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich -40°C...+85°C
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt (125.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?