EPIC SOLAR 4 M 2.5mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 44428260 |
---|
Spezifikationen
Produktart | Kontakteinsatz |
---|---|
Spannung V | 1000 |
Strom A | 22 |
Kontakt-/Einsatztyp | Stifteinsatz |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Leiterquerschnitt mm² | 2,50 |
Klemmbereich mm | 4.8 - 6.0 |
Schutzart | IP67 |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Bemessungsstossspannung | 8kV |
Durchgangswiederstand | < 0,5 mOhm |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Zolltarif | 8536.9000 |