EPIC SENSOR M12A F6 5 SR1220 4-8

EPIC SENSOR M12A F6 5 SR1220 4-8

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 12.09.2025
Art-Nr 381166320

Spezifikationen

Bauart Stecker gerade
Steckergrösse M12
Polzahl 5P
Kodierung A-kodiert
Kabeldurchmesser mm 4,0 - 8,0
Temperaturbereich -25°C...+85°C
Schutzart IP67
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (248.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?